Bobina eletromagnética MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN: 4052568006280
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Por aperto - Com grampo de fixação - Com acessórios
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,5 W
Grau de proteção
IP65