Bobina eletromagnética MSN1W-230AC-OD

123062

GTIN: 4052568023539

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Por aperto - Com grampo de fixação - Com acessórios
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50 Hz, potência de tração de 7,5 VA, capacidade de retenção de 5,0 VA - 230 V CA: 60 Hz, potência de arranque de 5,0 VA, potência de retenção de 3,7 VA
Grau de proteção
IP65