União rápida CRQS-4
130645
GTIN: 4052568068394
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diâmetro nominal
2.4 mm