União rápida QS-6H-4-100

130695

GTIN: 4052568024161

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 6 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
2.5 mm