Luva de encaixe QSH-8-6-50
130719
GTIN: 4052568024406
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 8 mm
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe Ø de 6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
3.8 mm