Cartucho QSPLK18-8

130845

GTIN: 4052568025656

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 18 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
5.2 mm