Válvula reguladora de fluxo de precisão GRPO-10-PK-3

13229

GTIN: 4052568112103

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
3.8 l/min
Conexão pneumática 1
PK-3
Pressão operacional
0 bar - 8 bar
Elemento de ajuste
Manopla com escala