Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tecnologia de conexão pneumática

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Conexão rápida roscada CRQS-M5-6-I

132329

GTIN: 4052568027940

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diâmetro nominal
2 mm