Conexão rápida roscada CRQS-1/8-6-I
132330
GTIN: 4052568027957
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diâmetro nominal
4.1 mm