Cartucho QSPKG10-3
132621
GTIN: 4052568028046
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
1.6 mm