Cartucho QSPKG18-3/8-U

132652

GTIN: 4052568028244

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 18 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3/8"
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
6.7 mm