Bobina eletromagnética MSFW-230-50/60-DS
13266
GTIN: 4052568066017
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 9,0 VA, potência de retenção de 7,0 VA
Grau de proteção
IP65