Conexão rápida roscada QS-V0-1/8-4
132888
GTIN: 4052568028428
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar