União rápida QS-V0-4

132890

GTIN: 4052568028435

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
2.8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar