Conexão rápida roscada QSM-M3-3-I-R-100

132914

GTIN: 4052568028503

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M3
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
1.6 mm