Cartucho QSPLLKG10-6

132926

GTIN: 4052568028626

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
3.3 mm