Cartucho QSPLKG14-5/16-U
132941
GTIN: 4052568028732
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 14 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 5/16"
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
4.8 mm