Cartucho QSPLLKG18-10

132951

GTIN: 4052568028831

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Cartucho de 18 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
6.4 mm