Tubo flexível PUN-H-2X0,4-NT
133038
GTIN: 4052568029210
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
2 mm
Diâmetro interno
1.2 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C