Conexão rápida em L roscada NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN: 4052568029487

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
4.8 mm