Conexão rápida em L roscada NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
GTIN: 4052568029524
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
6.9 mm