Conexão rápida roscada em T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN: 4052568029555
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
2 mm