União rápida NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN: 4052568029821
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
9 mm