União rápida em L NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

GTIN: 4052568029869

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
5 mm