Silenciador com regulador de pressão VFFK-C-K-R18-P

133142

GTIN: 4052568030223

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Fluxo normal 6->0 bar
0 l/min - 270 l/min
Conexão pneumática 1
R1/8
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado