Válvula de botão K/O-3-PK-3

13793

GTIN: 4052568066130

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
80 l/min
Conexão pneumática 1
PK-3
Conexão de trabalho pneumática
PK-3
Pressão operacional
0 bar - 8 bar