Conexão por espigão CRCN-1/8-PK-4
13970
GTIN: 4052568021658
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
3.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C