Conexão por espigão CRCN-3/8-PK-6
13974
GTIN: 4052568021696
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
5.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C