Conexão NPCK-C-D-G14-K10
1489336
GTIN: 4052568106218
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Diâmetro nominal
6.1 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar