Conexão NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN: 4052568106225

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Diâmetro nominal
6.2 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar