Conexão NPCK-C-D-G18-K8

1490383

GTIN: 4052568062156

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
4.9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar