Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas de processo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8

1491845

GTIN: 4052568106430

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
válvula de assento diretamente controlada
Fluxo Kv
0.3 m³/h
Conexão de montagem
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico