Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas de processo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22-R1

1492007

GTIN: 4052568234904

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
válvula de assento diretamente controlada
Fluxo Kv
0.16 m³/h
Conexão de montagem
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico