Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2026 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Sensores indutivos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de proximidade SIEN-M12B-NO-S-L

150405

GTIN: 4052568069155

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
M12x1
Saída de comutação
NPN
Função do elemento de conexão
Contato N/F
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V