Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/8-B
151165
GTIN: 4052568010546
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
340 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura