Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GTIN: 4052568030582
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
260 l/min
Conexão pneumática 1
para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura