Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/4-PK-6-B

151174

GTIN: 4052568030599

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
540 l/min
Conexão pneumática 1
para Ø interno do espigão 6 mm com porca de aperto
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura