Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/4-RS-B
151175
GTIN: 4052568010577
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
610 l/min
Conexão pneumática 1
Rosca fêmea G1/4
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado