Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/2-B
151179
GTIN: 4052568010591
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
2100 l/min
Conexão pneumática 1
G1/2
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura