Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-3/4-B
151180
GTIN: 4052568010607
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
4320 l/min
Conexão pneumática 1
G3/4
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura