Válvula reguladora de fluxo GRLO-M5-PK-3-B

151182

GTIN: 4052568030605

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
83 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura