Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLZ-M5-B

151183

GTIN: 4052568010621

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
95 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura