Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLZ-1/8-B

151188

GTIN: 4052568010638

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
340 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura