Válvula reguladora de fluxo GRO-M5-B

151214

GTIN: 4052568069940

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
105 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado