Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-1/8-B

151215

GTIN: 4052568010690

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
210 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado