Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de proximidade SMEO-1-S6-C

151673

GTIN: 4052568117023

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
0 V - 200 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Com contato bipolar