Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Sensores

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de proximidade SMTO-1-NS-K-LED-24-C

151684

GTIN: 4052568117047

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
NPN