Conector MSSD-EB
151687
GTIN: 4052568010720
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Soquete - Soquete angular - Formato C - Conforme DIN EN 175301-803 - conforme DIN EN 61984 - Formato retangular MSEB - Formato retangular MSN2
Seção transversal
0.75 mm²
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529