Válvula proporcional de vazão MPYE-5-1/8-LF-010-B

151692

GTIN: 4052568117078

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
350 l/min
Amplitude de tensão de funcionamento CC
17 V - 30 V