Válvula proporcional de vazão MPYE-5-1/8-HF-010-B
151693
GTIN: 4052568010744
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
700 l/min
Amplitude de tensão de funcionamento CC
17 V - 30 V